MSX. Abrazaderas de conexión

dispuesto para operación por clic, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Componentes estándar

  • MSX-B base:

tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Fijación a través de tuerca y tornillo allen de M5 en acero cincado.

  • Conector de dos alojamientos MSX-C:

tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Fijación a través de tuerca y tornillos allen de M5 en acero cincado.

  • Elementos de fijación MSX.TA-TB-TC-TD-TE-TF:

tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Fijación a través de tuerca y tornillo allen de M5 en acero cincado.

Información general

Características y aplicaciones

El perfil de los agujeros de los elementos de conexión serie MSX. permite la utilización de tubos con sección redonda o cuadrada; éstos últimos evitan rotaciones inoportunas (véase Fig. 1).

MSX-B - Base 
Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje

  1. Ensamble la base mediante 2 tornillos de cabeza cilíndrica M6 con hexágono interno (no incluidos).
  2. Fije el tubo de conexión en el agujero de la base y apriételo mediante el tornillo prisionero. El par de apriete recomendado es de 5 Nm.
  3. Introduzca el tubo de conexión en el agujero conformado del conector de 2 alojamientos.
  4. Fije el otro tubo de conexión en el agujero del conector de dos alojamientos.
  5. Coloque en el tubo de conexión el elemento de fijación adecuado, eligiéndolo de entre los 6 disponibles. Después de posicionar los componentes, fíjelos apretando los tornillos prisioneros. Par de apriete sugerido 5 Nm.
MSX-B - Base 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible