GLL Lineare Seitenführungen

Etikettenschoner, Thermoplast, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Führungsprofil

Thermoplast (HMWPE), naturfarben

Haltewinkel

Edelstahl 1.4301

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die GLT Seitenführung wird für die seitliche Führung von stabilen Produkten (Abb. 1) auf Förderbändern eingesetzt und hinterlässt keine Spuren an den Behältern.

Sie wird eingesetzt, damit Produktetiketten nicht zerreißen.

Durch die hohe Moleküldichte von Polyethylen (HMWPE) hat es eine höhere Verschleißfestigkeit; durch den geringen Reibungskoeffizienten ist es v.a. für sehr schnelle Bewegungsabläufe geeignet.

Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.

GLL - Lineare Seitenführungen 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Führungsschienenhalter: MPG-TMPG-2TMPG-T-S.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt