VCTS-Z Sicherheits-Sterngriffe

Einrasten durch Drücken, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Knopf

Glasfaserverstärker Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA). Innenteil Zinkdruckguss mit Verzahnung zur Verbindung mit dem Stahlklemmelement, schwarz, matt.

Abdeckkappe

Thermoplast, schwarz. Auf Anfrage und bei entsprechender Stückzahl auch in gelb RAL 1021 (Sicherheitswarnung) oder in anderen Farben, mit kundenspezifischen Symbolen oder Kennzeichnungen lieferbar.

Standardausführungen

Das Klemmelement hat eine Verzahnung für die Verbindung mit dem Zinkdruckguß Innenteil, eingeformt im Sterngriff.

  • VCTS-Z: Stahl brüniert mit Gewinde-Sackloch, Schraubeneinsatz Stahl brüniert, Feder Edelstahl 1.4310
  • VCTS-Z-SST: Edelstahl 1.4305 mit Gewinde-Sackloch, Schraubeneinsatz Edelstahl 1.4305, Feder Edelstahl 1.4310
  • VCTS-Z-p: Stahl brüniert mit Gewindestift, Schraubeneinsatz Stahl brüniert, Feder Edelstahl 1.4310
  • VCTS-Z-SST-p: Edelstahl 1.4305 mit Gewindestift, Schraubeneinsatz Edelstahl 1.4305, Feder Edelstahl 1.4310
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Sicherheits-Sterngriffe eignen sich besonders in Anwendungsfällen, in welchen ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen zu Unfällen führen kann.

Gebrauchsanweisung

Anleitung

Durch Drücken und Drehen des Sterngriffes greift die Verzahnung. Durch Loslassen des Sterngriffes löst die Feder die Verzahnung und der Sterngriff geht in seine ursprüngliche Position zurück.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt