DIN 6335 Kreuzgriffe

Gusseisen oder Edelstahl

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • DIN 6335-GG-C: Gusseisen, Sackloch H7.
  • DIN 6335-GG-D: Gusseisen, Gewinde-Durchloch.
  • DIN 6335-GG-E: Gusseisen, Gewinde-Sackloch.
  • DIN 6335-GG-D-ZB: Gusseisen verzinkt, Gewinde Durchloch.
  • DIN 6335-GG-E-ZB: Gusseisen verzinkt, Gewinde-Sackloch.
  • DIN 6335-NI-E: Edelstahl-Feinguß, AISI CF8, sandgestrahlt matt, Gewinde-Sackloch.
Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

  • Rohteil, Nabe unbearbeitet (DIN 6335-GG-A).
  • Durchloch H7 (DIN 6335-GG-B).
  • Aluminium, poliert (DIN 6335-AL-PL).
  • Aluminium, matt (DIN 6335-AL-MT).
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt