CTL.476 Flügelmuttern

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • CTL.476-B: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
  • CTL.476-FP:Buchse Messing, Gewinde-Durchloch
  • CTL.476-p: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Diese Flügelmuttern erlauben hohe Anzugsdrehmomentwerte und dank der verlängerten Buchse einen komfortablen Griff.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt