ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Fuer seitliches Spannen
Standardausführungen
- MM-BL-NK: Stahl vernickelt.
- MM-BL-PTFE: Stahl mit Ummantelung aus Teflon (PTFE).
Maximaler Betriebsdruck
10 bar.
Eigenschaften
Pneumatische Befestigungsspnner MM-BL zeichnen sich durch einen Zylinder mit "Doppel Effekt" aus, der eine rotierende Bewegung auf die Spannarme uebertraegt.
Das maxiale Spannmoment ist erreicht wenn der Spannarm das Hubende durch pneumatische Betaetigung erreicht hat.
Unter spezifischen Tests wiesen die pneumatischen Befestigungsspanner konstante Zyklen bei ueber 20 Millionen Betaetigungen auf.
Die Teflon-Ummantelung (PTFE) bietet eine hohe Beständigkeit gegen Schweißspritzer und Korrosion.
Siehe Eigenschaften von pneumatischen Befestigungsspannern .
Sonderausführungen auf Anfrage
- Befestigungsspanner mit FKM Dichtung, bestaendig bei maximalen Temperaturen bis zu 270°C.
- Befestigungsspanner mit Drehbewegung und Spannen in der 20° Position.
- Befestigungsspanner mit Drehbewegung und Spannen in der 45° Position.
Zubehör auf Anfrage
Halter, Befestigungselemente und Sensoren Stahl, vernickelt (siehe Tabelle von moeglichen Zusammenstellungen).