CFMW. Scharniere

SUPER-Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststof Thermoplast (Polymid PA), schwarz oder grau RAL 7040 (C33), matt

Achse

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder grau RAL 7040 (C33).

Montagesatz (siehe Montage):

  • 425948 CFMW - KIT RICAMBIO NERO ACCESSORI
  • 425949 CFMW - KIT RICAMBIO GRIGIO ACCESSORI

Jedes KIT enthält 4 Endkappen (Abb. 1) und 4 Buchsen (Abb. 2 und 3) aus Thermoplast.

Montagehinweis

Das CFMW. Scharnier kann auf drei verschiedene Weisen montiert werden:

  • Die M6 UNI 5933 ISO 10642 Senkschraube wird nicht mitgeliefert, aber die Schrauben-Abdeckung, welche im Set enthalten ist (Abb. 1). Dies verhindert den freien Zugang zu den Schrauben.
  • Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M6 UNI 5931 ISO 4762 wird nicht mitgeliefert, aber die Buchse welche im Set enthalten ist (Abb. 2).
  • Die M6 UNI 5588 ISO 4032 Mutter wird nicht mitgeliefert, aber die Buchse, welche im Set enthalten ist (Abb. 3). Diese Art der Montage macht das Scharnier gegen Manipulation gänzlich sicher.
CFMW. - Scharniere 
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die verschiedenen Montageoptionen machen es einfach, dieses Produkt auf den meisten herkömmlichen Aluminiumprofil-Verbindungstechniken (mindestens 30mm Weite) anzubringen.

CFMW. kann mit CFSW. Sicherheits-Schaltscharnieren kombiniert werden. CFSW.

Drehwinkel (Richtwert)

Max 180° (0° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf derselben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der gleichen Ebene liegen, muss genauestens überprüft werden, weil das Scharnier nicht durch schiefe Winkel beeinflusst werden darf (Abb. 4).

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien

CFMW. - Scharniere 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFMW. - ScharniereCFMW. - ScharniereCFMW. - Scharniere
BeschreibungMax. statische Last
Sa [N]
Max. statische Last
Sr [N]
Max. statische Last
S90 [N]
CFMW.70210028001300
CFMW.110210028001300

Die max. statische Last soll nicht überschritten werden (Bruchgefahr), um eine sichere Funktion der Scharniere zu gewähleisten. Je nach Anwendung muss zusätzlich ein Sicherheitsfaktor dazu gerechnet werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt