LV.FO Stellfüße für Bodenmontage

Fuß Kunststoff Thermoplast, Spindel Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Fuß

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

Gewindespindel mit Sechskant Stahl verzinkt:

  • LV.FO: Fuß ohne Gummiauflage.
  • LV.FO-AS: Fuß mit rutschfester NBR Gummiauflage, Härte 70 Shore A, wird montiert geliefert.

Bodenmontage

Die Bodenmontage erfolgt durch die zwei vorgebohrten Montagelöcher, oder eines für LV.FO-40. Die Montagelöcher sind mit einer Schutzmembran überzogen um die Löcher vor Verunreinigungen zu schützen, wenn beispielsweise nur ein Montageloch benötigt wird. Die Schutzmembran kann z.B. mit einem spitzen Werkzeug leicht durchstoßen werden (Bild 1).

LV.FO - Ohne rutschfeste Gummiauflage 
Hinweis

Eigenschaften

Die spezielle Rändelung unter dem Fuß bietet perfekte Stabilität und Halt wenn die Gelenkfüße ohne rutschfester Gummiauflage verwendet werden, selbst auf Oberflächen welche nicht komplett eben sind.

Bei Ausführung mit rutschfester Gummiauflage ist diese fest mit dem Stellfuß verbunden. Ein Lösen der Gummiauflage vom Fuß wird somit selbst bei Transporten mit hohen Krafteinwirkungen verhindert. (siehe Rutschfeste Gummiauflage).

Bestellinformation

Die Gelenkfüße werden unmontiert geliefert, um Transport und Lagerung zu vereinfachen. Die Komponenten (Fuß und Spindel) werden in zwei separaten Packungen geliefert: das benötigt weniger Volumen und bietet besseren Schutz vor Kratzern und Verschmutzung.

Sie haben die Möglichkeit die Füße und Spindeln extra zu bestellen, siehe:

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Mutter Edelstahl 1.4301 oder Stahl verzinkt (siehe Muttern NT.).

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt