VVE Elliptische, flache Vakuumsauggreifer mit einem Balg und hoher Haftkraft

Mit Halterung, Gummi

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Vakuumsauggreifer aus hydriertem Nitril-Gummi (HNBR).

Stahlhalterung.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Dank ihrer Ellipsenform sind sie für die Handhabung länglicher Produkte wie Stahlrohre, Kupferprofile oder Metallteile mit unregelmäßigen Oberflächen geeignet.

Die Balgform sorgt dafür, dass sich der Vakuumsauger bei Kontakt mit der Oberfläche der Last schnell faltet und die Last von der Auflagefläche anhebt.

Die strukturierte Auflagefläche des Sauggreiferers erleichtert das Abfließen von Flüssigkeiten (Öl, Wasser) und gewährleistet eine hohe Haftkraft zwischen Vakuumsauger und Produktoberfläche (Metall, Glas oder Marmor).

Diese Eigenschaft garantiert unter allen Bedingungen einen sicheren und stabilen Halt des Produkts.

  • Betriebstemperatur zwischen -40 und +170 °C;
  • Schmutzabweisend;
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Wasser und chlorhaltige Ziehfette.

Siehe technische Daten für Vakuumsauger  .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt