ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)

Material
- 1.4404 Edelstahl
Dichtungsring
- H: H-NBR synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -25 °C bis +150 °C.
- E: EPDM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -40 °C bis +120 °C.
Standardausführung
- GN 75.6-D-MT-H: mit Innengewinde, sandgestrahlt matt, H-NBR-Dichtungsring.
- GN 75.6-D-MT-E: mit Innengewinde, sandgestrahlt matt, EPDM-Dichtungsring.
- GN 75.6-D-PL-H: mit Innengewinde; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), H-NBR-Dichtungsring.
- GN 75.6-D-PL-E: mit Innengewinde; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), EPDM-Dichtungsring.
- GN 75.6-E-MT-H: mit Gewindezapfen, sandgestrahlt matt, H-NBR-Dichtungsring.
- GN 75.6-E-MT-E: mit Gewindezapfen, sandgestrahlt matt, EPDM-Dichtungsring.
- GN 75.6-E-PL-H: mit Gewindezapfen; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), H-NBR-Dichtungsring.
- GN 75.6-E-PL-E: mit Gewindezapfen; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), EPDM-Dichtungsring.
Funktionen und Anwendungen
Die Knöpfe GN 75.6 sind für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen gedacht.
Der spezielle Dichtungsring dichtet das Gewinde von der äußeren Umgebung ab und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen.
Die hohe Oberflächengüte, die gedichteten Anschraubbereiche und die Totraumfreiheit verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.