ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
mit Innensechskant, Stahl
Material
Stahl verzinkt (Festigkeitsklasse 5.8 - Zugfestigkeit 500 N/mm^2).
Ultraschall geprüft.
Standardausführungen
- DIN 908-ST-A: ohne Dichtung.
- DIN 908-ST-AC: Mit Kupfer-Dichtung (DIN 7603).
- DIN 908-ST-AA: mit aluminium nichtrostend-Dichtung (DIN 7603).
- DIN 908-ST-AN: mit Edelstahl nichtrostend-Dichtung (DIN 7603).
Funktionen und Anwendungen
Durch die Verwendungen von Dichtungen aus Metall, sind Verschlussschrauben DIN 908 für Anwendungen mit hohen Temperaturen geeignet.
Nicht empfehlenswert bei Anwendungen, wo oft eingeschraubt/ausgeschraubt wird, da sich dadurch die Metalldichtung verformt.