GLP Lineare Seitenführungen

flaches Profil, Thermoplast, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Führungsprofil

Thermoplast (HMWPE), naturfarben

Haltewinkel

Edelstahl 1.4301

Standardausführungen

  • GLP-12: Kontaktoberfläche Breite ca. 12 mm
  • GLP-32: Kontaktoberfläche Breite ca. 32 mm
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

GLP Seitenführungen werden für die Führung von Produkten auf Förderbändern mit unterschiedlichen Größen verwendet (Abb. 1), ohne Spuren auf den Behältern zu hinterlassen.

Durch die hohe Moleküldichte von Polyethylen (HMWPE) hat es eine höhere Verschleißfestigkeit; durch den geringen Reibungskoeffizienten ist es v.a. für sehr schnelle Bewegungsabläufe geeignet.

Abhängig vom Produkt, empfiehlt sich folgendes:

  • GLP-12: zur Führung von Produkten mit einer bestimmten Höhe oder für GLP-32 (Abb. 2).
  • GLP-32: zur Führung von Produkten, bei denen die vertikale Ausrichtung wichtig ist.

Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.

GLP-32 - Leiste 32 mm 
GLP-32 - Leiste 32 mm 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Führungsschienenhalter MPG-T-SMPG-2T, MPG-T.

Endkappe für lineare Seitenführungen TGLT.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt