ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Mit Innengewindeanschluss, Stahl, Edelstahl und Aluminium
Material
Schaft aus Edelstahl.
Feder Edelstahl.
Gewindehülse aus Aluminium und Sechskantmuttern aus vernickeltem Messing.
Luftanschluss aus blau eloxiertem Aluminium und AVP-Stahl.
Standardausführungen
- VPH-F: mit geradem Luftanschluss.
- VPH-F-L: mit L-förmigem Luftanschluss.
- VPH-F-T: mit T-förmigem Luftanschluss.
- VPH-F-SR: ohne Kupplung.
- VPH-F-RR: mit Luftanschluss, ohne Nutmutter.
Eigenschaften
Lieferumfang der VPH-Federstößel:
- ein Edelstahlschaft zur Befestigung des Vakuumsaugers;
- eine Gewindehülse mit zwei Sechskantmuttern zur Höheneinstellung und zur Montage am Automatisierungsgerät;
- eine Feder, die den Aufprall des Vakuumsaugers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck auf die zu hebende Last ausübt;
- ein Luftanschluss zum Anschluss an den Vakuumschlauch.
Sie zeichnen sich durch sehr geringe Abmessungen (ca. 50 % kleiner als VPA-Federstößel) und reduziertes Gewicht aus (ca. 50 % geringer als VPD-Federstößel).
Speziell für die Verwendung mit Vakuumsaugern mit M5-Außengewinde-Halterung.
Der effektive Federweg in Bezug auf die Länge l2 beträgt 10 mm.
Kompatibel mit Kunststoffschläuchen des Durchmessers 4x6.