GN 615.3-NI Federnde Druckstücke mit Kugel

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Edelstahl 1.4305, mit Innensechskant.

Kugel

Edelstahl 1.4303, gehärtet.

Feder

Edelstahl 1.4568.

Standardausführungen

  • GN 615.3-KN: Normaler Federdruck
  • GN 615.3-KSN: hohe Endkraft der Feder
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Federnde Druckstücke GN 615.3-NI sind eine Weiterentwicklung von Druckstücken. GN 615-NI) für Sonderanwendungen, zur Befestigung mittels Innensechskantschraube.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • GN 615.3-KN-MVK, GN 615.3-KSN-MVK: Gewindesicherung durch rote Mikroverkapselung (siehe Technische Daten). Arbeitstemperatur: von -40°C bis +170°C.
  • GN 615.3-KN-PFB, GN 615.3-KSN-PFB: Gewindesicherung durch blaue Polyamid-Fleckbeschichtung (siehe Technische Daten). Arbeitstemperatur: von -50°C bis +90°C.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt