VL.155 Handräder

Duroplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Duroplast (PF), schwarz, glänzend.

Standardausführungen

  • VL.155-A: Buchse Stahl brüniert, Bohrungs-Sackloch.
  • VL.155-B: Buchse Messing, Bohrungs- oder Gewinde-Sackloch.
  • VL.155-p: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Scheibenhandräder mit Querbohrungen gemäß EN 110  .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.