EWN-LP Flügelmuttern

mit Verliersicherung, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.

Elastische Ringöse Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz.

Abdeckkappe

Thermoplast, Polyamid (PA), schwarzgrau, matt, Montage durch Einpressen, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.

Kette

Retaining chain Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz, matt.

Ring Edelstahl, NERINOX

Befestigung mittels einer selbstschneidenden Schraube ø4,8 mm UNI EN ISO 7050 oder M5 Senkkopfschraube UNI EN ISO 10642.

Standardausführungen

  • EWN-B-LP: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch.
  • EWN-SST-LP: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Durchloch.
  • EWN-p-LP: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI EN ISO 4753:2012 (siehe ).
  • EWN-SST-p-LP: Gewindestift Edelstahl 1.4305, abgerundetes Ende nach UNI EN ISO 4753:2012 (siehe ).
Hinweis

Die an dem Flügelmuttern befestigte elastisches Ringöse ist frei drehbar. Die Kugelkette ist durch einen doppelten Stahl-Ring mit der elastisches Ringöse verbunden.

Der Flügelmuttern ist durch seine Sicherungskette verliersicher.

Bei Anwendungen, bei denen sich die Kettenbefestigung in einer höheren Position als die der Flügelmutter befindet, ist es ratsam, sie so zu belassen, dass sie sich frei bewegen kann, um zu verhindern, dass der Ring die Flügelmutter berührt.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Kugelkette in unterschiedlichen Längen.
  • Flügelmuttern mit Haltekabel CV-T aus Polyethylen schwarz.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.