MI.304 Gerändelte Drehknöpfe

Mit Zeiger, Duroplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Duroplast (PF), schwarz, glänzend.

Weiße, tamponbedruckte Indexlinie, in einem Winkel von 180° zum Gewindestift.

Standardausführung

Glattes Sackloch, Befestigung mit einer Querdruckschraube nach UNI 5929-85 aus Edelstahl 1.4301 (Gewindestift mit Innensechskant und gewölbtem Ende), die in die Mutter aus Edelstahl 1.4301 geschraubt wird.

Wird mitgeliefert.

Eigenschaften

Ein limitierter Spielraum des Drehwinkels wird durch passende Stopper an der Rückseite gewährleistet.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt