ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
EWN-SST-p-P Flügelmuttern
mit Gummiauflage, Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.
Abdeckkappe
- ECA.W: glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.
Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).
Standardausführungen
- EWN-SST-p-PO: Gewindestift, Edelstahl 1.4305, Druckzapfen Kunststoff Thermoplast (POM)
- EWN-SST-p-PB: Gewindestift, Edelstahl 1.4305, Druckzapfen Messing
Funktionen und Anwendungen
Der Druckzapfen verhindert Schäden an der Kontaktoberfläche, auch bei starkem Klemmen.
Ergonomie und Design
Die leichten Einbuchtungen an den Flügelenden geben den Fingern Halt und auch eine große Kontaktfläche um die maximale Kraft beim Festziehen zu ermöglichen.
Zubehör auf Anfrage
- ECA.W: Abdeckkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).