ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Haltemagnete in Stabform sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen und durch ihre Bauform universell eingesetzt werden können.
Der Industriemagnete Gruppe beinhaltet auch eine reichhaltige Auswahl an Haltemagnete in Stabform abgeschirmte Magnetsysteme mit hoher Leistung und sehr geringen Abmessungen, die Lösungen für Probleme bei der dauerhaften Befestigung in verschiedenen Anwendungsbereichen bieten.
Das Sortiment umfasst Stabgreifer mit einem Gehäuse aus Stahl, verzinktem Stahl oder farbig lackiert; aus Messing, aus Edelstahl, mit einer rutschfesten Beschichtung und die auch als "Polschuh-Magnet" bekannte "Sandwitch-Magnete"
Verschiedene Materialien (Ferritmagnete, Aluminium-Nickel-Kobalt-Magnete, Kobalt-Magnete, Neodym-Eisen-Bor-Magnete) bieten spezifische Werte für Anziehungskraft, Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit, Verarbeitbarkeit und mögliche Entmagnetisierung. Aufgrund ihrer Struktur haben diese Magnete nur eine Anziehungsfläche, die die gesamte magnetische Energie bündelt. Die Wirkung des Magnetfelds im Raum wird durch ein Abschirmsystem begrenzt, so dass umliegende Objekte nicht magnetisiert werden.

