CFV. Scharnier, mit Rastfunktion

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Achse

Edelstahl AISI 303.

Standardausführungen

Widerstandsmoment 1.5 oder 3 Nm.

  • CFV-SH: Bohrung für Senkantschrauben.
  • CFV-EH: Bohrung für Sechskantschrauben.
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max 210° (-90° und +120° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhäften auf der selben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Die Rasteinrichtung (ELESA patentiert) erlaubt vier verschiedene Rastungspositionen der Tür (-90°, 0°, +70°, +115°).

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.

Drehmoment

Alle Einrasteinstellungen garantieren eine Verdrehsicherheit bis etwa 1.5 oder 3 Nm (welche erreicht werden muss um die Rasteinrichtung der Scharniere zu lösen).

Das Scharnier wurde über 20.000 Mal durch Öffnen und Schließen getestet. Der Wert des Drehmoments war unverändert.

CFV-EH - Bohrung für Sechskantschrauben 
CFV-EH - Bohrung für Sechskantschrauben 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 70° bis 115°Belastbarkeit bei 90°
CFV-EH - Bohrung für SechskantschraubenCFV-EH - Bohrung für SechskantschraubenCFV-EH - Bohrung für SechskantschraubenCFV-EH - Bohrung für Sechskantschrauben
BeschreibungMaximale Tragfähigkeit Ea [N]Bruchlast Ra [N]Maximale Tragfähigkeit Er [N]Bruchlast Rr [N]Maximale Tragfähigkeit E70 und E115 [N]Bruchlast R70 und R115[N]Maximale Tragfähigkeit E90 [N]Bruchlast R90 [N]
CFV.65 SH-613204480207050602150317016303380
CFV.65 EH-61520384019404900143036609703140
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.