EVH. Rohrgriffe

Ovalprofil, Thermoplast und Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grifffüße

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.

Endkappen

ECA.V: Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, glänzend, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.

Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

Standardausführung

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschraube oder Standard-Kontermuttern.

  • EVH-EP: Aluminiumrohr, Epoxyharz-Beschichtung, Metallflachspan grafitfarben, matt. Sehr beständig gegen Abnutzung, Risse und chemische Stoffe. Vermeiden Sie dauerhafte and längeren Kontakt mit kochendem Wasser und Dampf.
  • EVH-AN: Rohr Aluminium, naturfarben eloxiert.

Empfohlener Anzugsdrehmoment:

  • Empfohlenes Drehmoment bei der Montage von der Rückseite: 8 [Nm]
  • Montage von der Bedienseite mit Bohrungs- oder Gewindeloch: 15 [Nm].
Hinweis

Ergonomie und Design

Der große Durchmesser des Rohrs bietet einen guten und komfortablen Griff.

Technische Daten

Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte für F2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

EVH-EP - Aluminiumrohr, kunststoffbeschichtet 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Verschiedene Längen.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

ECA.V: Endkappen aus Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, glänzend, Montage durch Einpressen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt