DIN 6332 Gewindestifte

Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • DIN 6332-SK: stahl brüniert, Festigkeitsklasse 5.8 (Zugfestigkeit 500 N/mm²). Druckzapfen gehärtet.
  • DIN 6332-SKN: stahl brüniert, Festigkeitsklasse 5.8 (Zugfestigkeit 500 N/mm²). Druckzapfen nicht gehärtet.
  • DIN 6332-SKN-ZB: stahl brüniert, Festigkeitsklasse 5.8 (Zugfestigkeit 500 N/mm²). Druckzapfen nicht gehärtet.
  • DIN 6332-SKN-NI: Edelstahl 1.4301 Druckzapfen nicht gehärtet.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Der Druckzapfen der Gewindestifte DIN 6332 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück zum Spannen verwendet werden kann. Bei nicht parallelen Oberflächen empfehlen wir sie in Verbindung mit Druckstücken einzusetzen DIN 6311 GN 6311.1 GN 6311.3 (siehe Seite  859), GN 6311.5 somit kann gespannt werden und es wird verhindert, dass sich die Schraube beim Druck auf das zu rastende Element dreht.

Hebel, Knöpfe oder andere Griffe können ebenso am Gewindeende mit Stiften angebracht werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.