San - Antimicrobial
Selbstdesinfektion gegen Bakterien und Pilze
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
DESIGN, MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN ZUM SERVICE DER HYGIENE
TECHNOPOLYMERE MIT HERAUSRAGENDEN MECHANISCHEN UND THERMISCHEN EIGENSCHAFTEN
Korrosionsbeständigkeit, Ergonomie, kompakte Formen und große Sorgfalt hinsichtlich Auswahl der Materialien bieten Robustheit und erleichtern den Reinigungsprozess
Komponenten für Verpackungsmaschinen und Anlagen für Anwendungen in der Abfüllindustire und, wo, korrosionsfeste Materialien vorgeschrieben sind
Komponenten für Baufahrzeuge, Geräte und Maschinen, wo besonders robuste Einsatzbedingungen gefragt sind
Normelemente mit hohen Qualitätsstandards, Toleranzgenauigkeit und große Sorgfalt bezüglich Oberflächenbearbeitung sind gleichermaßen wichtige Kriterien
Klemmgriffe, verstellbare Klemmhebel, und selbstsichernde Bolzen zum Spannen für Ausrüstungen in den Bereichen Photographie, Lichttechnik und Elektronik
Normelementen für Spannen und Verschließen an Maschinen oder Ausüstungen. Ergonomie und Design zusammen mit Farben
Eine große Auswahl an Rastbolzen, Verriegelungsbolzen, Bolzen mit Gewinde, Kugelspannbolzen, Kugelsperrbolzen, Steckbolzen und federnde Druckstücken. Rastbolzen und Arretierelemente sind Verbindungselemente für das manuelle Verbinden von zwei oder mehreren Bauteilen.
Diese Rastelemente, auch bekannt als Positionierelemente, sind lieferbar in Stahl, Edelstahl oder SUPER-Thermoplast und sind vorgesehen zum Einsatz in Bereichen, wo an Maschinen und Ausrüstungen wiederholt positioniert und arretiert werden muss oder für Anwendungen wo Teile bearbeitet werden müssen.
Kugelsperrbolzen und Steckbolzen sind ideal zum schnellen Fixieren, insbesondere wenn Elemente immer wieder weggenommen und neu positioniert werden müssen.
Durch die hohe Qualität und die Vielzahl der verwendeten Materialien (Stahl brüniert, Stahl verzinkt, Edelstahl und SUPER-Thermoplast) kombiniert mit der großen Auswahl an Formen, Größen und Komponenten, können wir hier ein vielfältiges Programm anbieten, welches den unterschiedlichsten Anforderungen des Marktes entspricht.