RE.F5-H-ESD Räder für mittelschwere Lasten

ESD-sichere Polyurethanbeschichtung

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Lauffläche

Gegossenes Polyurethan, Härte 90 Shore A, Dunkelgrau, abriebfest.

Elektrischer Widerstand < 109 Ω.

Radkörper

Druckgussaluminium.

Lagerung

Nabe mit abgeschirmten Kugellagern.

Ideale Lösung für hohe Lasten und laufenden Einsatz.

Feststehendes Gehäuse

Gelb verzinktes Stahlblech. Die Gehäuse gelten für Lasten bis zu 6800 N.

Durch die hohe Tragfähigkeit ist die Rolle für industrielle Schwerlasteinsätze geeignet.

Lenkgehäuse

Gelb verzinktes Stahlblech. Die Gehäuse gelten für Lasten bis zu 6800 N. Durch die hohe Tragfähigkeit ist die Rolle für industrielle Schwerlasteinsätze geeignet.

Bestehend aus (siehe Abb. 1):

  1. Platte: gelb verzinktes Stahlblech;
  2. Lenkgabel: gelb verzinktes Stahlblech;
  3. Kugellagerhaltering: gelb verzinktes Stahlblech;
  4. Zentraler Stift: Klasse 8.8 Schraube und Mutter aus Stahl;
  5. Lagerung: zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert;
  6. Staubschutzring: Polymer dunkelgrau RAL 7015.

Bremse

Bremse mit vorlaufender Betätigung (RE.F5-125) oder Bremse mit rücklaufender Betätigung (RE.F5-150-200) doppelt wirkender Bremseffekt mit gleichzeitiger Feststellung von Rad und Gehäuse.

Die Bremse ist leistungsstark und einfach zu bedienen: ein einfacher Druck mit der Fußspitze von oben nach unten auf zwei unabhängige Pedale sperrt und entsperrt die Bremse, was das Manövrieren extrem einfach macht.

Die Wirksamkeit der Bremse kann mit einer Sechskantschraube M8 eingestellt werden (nur für Rollen mit Bremse mit rücklaufender Betätigung RE.F5-150-200).

Standardausführungen

  • PSL-H-ESD: feststehendes Gehäuse ohne Bremse.
  • SSL-H-ESD: Lenkgehäuse ohne Bremse.
  • SSF-H-ESD: Rad mit Lenkgehäuse, mit Bremse.
RE.F5-SSF-H-ESD - Lenkgehäuse mit Bremse 
Hinweis

Anwendungen

Ausgezeichnet Geschmeidigkeit und Elastizität, hohe Verschleiß- und Reißfestigkeit.

Weitere Informationen finden im Datenblatt zu RE.F5-ESD.

Funktionen und Anwendungen

Das Spezial-Polyurethan mit einem elektrischen Widerstand von <10 9 Ω verhindert die Ansammlung von elektrostatischer Ladung. RE.F5-H-ESD Rollen sind deshalb für Anwendungen in „ESD-geschützten Bereichen“ (EPA) geeignet, wo Komponenten, die gegenüber elektrostatische Entladungen empfindlich sind, mit minimalem Schadensrisiko behandelt werden müssen.

Die elektrischen Spezifikationen erfüllen die Anforderungen gemäß ISO 22878:2004. Die angegebenen Werte für den elektrischen Widerstand wurden im Temperaturbereich 18-25 °C (gemäß Vorschriften) gemessen. Für Umgebungen mit Betriebstemperaturen unter 10 °C wenden Sie sich bitte an den ELESA Vertriebsservice.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt