ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Komponenten für Fördersysteme wie Halterungen und Führungen für Anwendungen in unterschiedlichen Industriezweigen. Laufschienen und Laufführungen für lineares Positionieren
Eine große Auswahl an Halterungen und Führungen, ideal für Anwendungen in unterschiedlichen Industriezweigen, von Maschinen für die Verpackungsindustrie und Abfüllanlagen bis zu Maschinen und Ausrüstungen im Baugewerbe und rund um die Materialflusstechnik. Aufgrund ihres Designs, mit entweder zwei oder drei Auflagen, bieten diese Verbindungselemente aus Thermoplast nicht nur einfaches Reinigen, sondern sie entsprechen auch modernen ästhetischen Gesichtspunkten.
In dieser Gruppe befinden sich: Stativfüße für Förderband Komponenten, verstellbare Haltewinkel, Laschen-Klemmverbinder, seitliche oder zentrale Rollengeländer – auch für Kurven, Seitenführungen, Laufschienen und Laufführungen, welche ideal für das lineare Positionieren sind.
Die Reihe wird vervollständigt mit selbstausrichtenden Haltern zur Befestigung der rotierenden Wellen. Dieses Supportes sind lieferbar mit rechtwinkligem, ovalem, oder um 90 ° gedrehtem Flansch. Sie bestehen aus einem Fuß aus Thermoplast, und garantieren maximale mechanische und thermische Belastbarkeit. Die Support Unterlegscheiben sind aus Edelstahl AISI 304, die verchromten Stahlführungen sind ausgelegt für statische Belastungen von 7000N bis 11000N, und dynamische Belastungen von 14000N bis 19000N. Die Gesamtabmessungen der selbstausrichtenden Halterungen entsprechen der Herstellung gemäß ISO 3282.

