San - Antimicrobial
Selbstdesinfektion gegen Bakterien und Pilze
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
DESIGN, MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN ZUM SERVICE DER HYGIENE
TECHNOPOLYMERE MIT HERAUSRAGENDEN MECHANISCHEN UND THERMISCHEN EIGENSCHAFTEN
Korrosionsbeständigkeit, Ergonomie, kompakte Formen und große Sorgfalt hinsichtlich Auswahl der Materialien bieten Robustheit und erleichtern den Reinigungsprozess
Komponenten für Verpackungsmaschinen und Anlagen für Anwendungen in der Abfüllindustire und, wo, korrosionsfeste Materialien vorgeschrieben sind
Komponenten für Baufahrzeuge, Geräte und Maschinen, wo besonders robuste Einsatzbedingungen gefragt sind
Normelemente mit hohen Qualitätsstandards, Toleranzgenauigkeit und große Sorgfalt bezüglich Oberflächenbearbeitung sind gleichermaßen wichtige Kriterien
Klemmgriffe, verstellbare Klemmhebel, und selbstsichernde Bolzen zum Spannen für Ausrüstungen in den Bereichen Photographie, Lichttechnik und Elektronik
Normelementen für Spannen und Verschließen an Maschinen oder Ausüstungen. Ergonomie und Design zusammen mit Farben
Ein großes Sortiment an Scharnieren und Verbindungselementen aus Kunststoff Thermoplast oder Metall. Kunststoffscharniere, Scharniere aus SUPER-Thermoplast, Aluminium, Zink-Druckguss und Edelstahl sind die verschiedenen Materialien zur Herstellung dieser Elemente. Eine große Auswahl unterschiedlicher Arten der Befestigungswinkel, Drehwinkeln und Belastbarkeit.
Tatsächlich umfasst die Gruppe: Scharniere mit Friktion, Scharniere mit Raststellung, Scharniere für dünne Wandungen, aushängbare Scharniere und Scharniere mit elektrischer Schaltfunktion.
Die Normblätter für Scharniere aus Kunststoff zeigen genaue Angaben hinsichtlich Belastbarkeit auf, so dass einfach die richtige Auswahl hinsichtlich Ausführung und Größe getroffen werden kann.
Besonderes Augenmerk verdient auch die Reihe der Industriescharniere mit integriertem Sicherheitsschalter, auch als elektrische Sicherheitsscharniere bekannt.
Mittlerweile ist auch eine Reihe von Kunststoffscharnieren im Sortiment, welche in den neuen Farben, neben der bekannten Farbe schwarz, lieferbar ist; grau, RAL 7040. Dies um den Farbton des Scharniers mit dem verwendeten Aluminiumprofil in Einklang zu bringen. Komplettiert wird das Programm durch die Reihe von Scharnieren aus Metall, einschließlich Edelstahl, welche in Bereichen zum Einsatz kommen, wo korrosionsfeste Materialien verwendet werden und beim Gebrauch in Umgebungen, wo wiederholt gewaschen und gereinigt wird.
Das Sortiment umfasst auch Scharniere aus technologisch hochentwickelten Kunststoffen oder aus speziellen Edelstahl-Kategorien für Anwendungen in bestimmten Industriebranchen:
- Die Scharniere der Visually und Metal Detectable Linien, ideal für die Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie.
- Die CLEAN-Line-Scharniere in weißer Farbe, reinigungsfreundlich, ideal für medizinische Anwendungen und Krankenhausbedarf.
- Die Scharniere aus Edelstahl, für Anwendungen, wo diese gesetzlich vorgeschrieben ist.
Auch steht eine Zusammenstellung online zur Verfügung mit deren Hilfe die Einsetzbarkeit des gewählten Scharniers hinsichtlich Kräfte und Belastungen unter echten Einsatzbedingungen geprüft werden kann. Auch ist eine Übersicht vorhanden mit Hinweisen zur genauen Anwendung der Kunststoffscharniere oder Scharniere aus Stahl.