ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Durchgangsbohrung
Material
Buchse Stahl verzinkt.
gummierter Haftfläche
Thermoplast Elastomer (TPE), Härte 80 shore A.
Standardausführung
Magnet aus Neodym-Eisen-Bor (NdFeB)
D=18÷31 temperaturen bis 60°C, D=57÷66 temperaturen bis 80°C.
- RMI-ND-BK: Flächenbohrung, mit Gummiummantelung RAL 9011 schwarz..
- RMI-ND-WT: Flächenbohrung, mit Gummiummantelung RAL 9016 weiß.
Funktionen und Anwendungen
Haltemagnete in Scheibenform RMI sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen und durch ihre Bauform universell eingesetzt werden können.
Die Gummiummantelung bietet einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Haftkräfte ergeben. Diese Magnete werden hauptsächlich bei empfindlichen Oberflächen eingesetzt.