ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast selbstverlöschend
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid (PA), zertifiziert gemäß UL-94 V0, selbstverlöschend, schwarz.
Bistabiler elektrischer mit Knopf
Die Vorrichtung besteht aus einem normal offenen (NO) Kontakt.
Die Umschaltung erfolgt über den violetten Taster (bistabiler Kontakt), und bleibt so lange aktiv, bis der Taster erneut gedrückt wird.
Kontaktwiderstand: max. 0,050 Ω
Isolationswiderstand: min. 1 GΩ bei 500 VDC
LED
Eine rote LED und eine grüne LED können über eine externe Logikschaltung so konfiguriert werden, dass sie den Status des Schalters anzeigen.
Spannungsbereich 24 Vdc ± 15%
Schraubenabdeckungen
Kunststoff Thermoplast, schwarzgrau, matt. Montiert geliefert, demontierbar mithilfe eines Schraubenziehers.
IP Schutzart
Schutzart IP65, gemäß EN 60529
Standardausführungen
Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant.
- EBR-SWB-B-C: Stecker, Stahl verzinkt, 8-polig M12x1, Anschluss unten
- EBR-SWB-L-C: Stecker, Stahl verzinkt, 8-polig M12x1, Anschluss seitlich links.
- EBR-SWB-R-C: Stecker, Stahl verzinkt, 8-polig M12x1, Anschluss seitlich rechts.
8-polige Kabel UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517.
- EBR-SWB-B-F2.5: 8-polige Kabel, Länge 2,5 m, Anschluss unten.
- EBR-SWB-B-F5: 8-polige Kabel, Länge 5m, Anschluss unten.
- EBR-SWB-L-F2.5: 8-polige Kabel, Länge 2,5 m, Anschluss seitlich links.
- EBR-SWB-L-F5: 8-polige Kabel, Länge 5 m, Anschluss seitlich links.
- EBR-SWB-R-F2.5: 8-polige Kabel, Länge 2,5 m, Anschluss seitlich rechts.
- EBR-SWB-R-F5: 8-polige Kabel, Länge 5 m, Anschluss seitlich rechts.
Funktionen und Anwendungen
Dieser Bügelgriff wird verwendet, wenn die Umschaltung länger aktiv sein soll.
Die LEDs können über eine externe Logikschaltung so konfiguriert werden, dass sie den jeweiligen Status des Tasters anzeigen. Anwendungsbeispiel: Taster in neutraler Stellung: grüne LED ein, Taster eingeschaltet: rote LED aus.
Die mechanische Lebensdauer des Tasters beträgt 200000 Schaltzyklen.
Das Produkt wurde gemäß den Normen EN60947-1:2007 +A1:2021 +A2:2014 EN 60947-5-1:2017 hergestellt. Das CE-Zeichen ist auf einer Seite des Griffs sichtbar.
Wird ein Winkelstecker als Erweiterung verwendet, ist der Kabelausgang wie in Bild 1 gezeigt.
EBR-SWB Bügelgriffe können mit EBR Bügelgriffen kombiniert werden.
Technische Daten
Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Last | Spannungsbereich | Schaltstrom | Maximale Schaltzyklen |
| Resistiv | 12 Vdc | 4 A | 200000 |
| Resistiv | 48 Vdc | 1 A | 200000 |
| Resistiv | 48 Vdc | 2 A | 100000 |
| Resistiv | 48 Vdc | 3 A | 75000 |
| Logikebene | 5 Vdc | 10 mA | 200000 |
| DWV | 1000 Vrms | - | - |
| Bedingter Kurzschlussstrom: 1000A | |||
*Bei der Version mit Steckverbinder beträgt die maximal zulässige Spannung 24 V und der maximal zulässige Strom 2 A.