San - Antimicrobial
Selbstdesinfektion gegen Bakterien und Pilze
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
DESIGN, MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN ZUM SERVICE DER HYGIENE
TECHNOPOLYMERE MIT HERAUSRAGENDEN MECHANISCHEN UND THERMISCHEN EIGENSCHAFTEN
Korrosionsbeständigkeit, Ergonomie, kompakte Formen und große Sorgfalt hinsichtlich Auswahl der Materialien bieten Robustheit und erleichtern den Reinigungsprozess
Komponenten für Verpackungsmaschinen und Anlagen für Anwendungen in der Abfüllindustire und, wo, korrosionsfeste Materialien vorgeschrieben sind
Komponenten für Baufahrzeuge, Geräte und Maschinen, wo besonders robuste Einsatzbedingungen gefragt sind
Normelemente mit hohen Qualitätsstandards, Toleranzgenauigkeit und große Sorgfalt bezüglich Oberflächenbearbeitung sind gleichermaßen wichtige Kriterien
Klemmgriffe, verstellbare Klemmhebel, und selbstsichernde Bolzen zum Spannen für Ausrüstungen in den Bereichen Photographie, Lichttechnik und Elektronik
Normelementen für Spannen und Verschließen an Maschinen oder Ausüstungen. Ergonomie und Design zusammen mit Farben
Elesa ist spezialisiert in das Design und der Herstellung verschiedener Art von Industriegriffe: Bügelgriffe, Griffmulden, Griffleisten, Sicherheitsgriffe, Klappgriffe, Rohrgriffe, Fingergriffe, Griffe mit elektrischer Schaltfunktion - oder Griffe mit pneumatischer Schaltfunktion.
Ein Angebot, der aufgrund der großen Vielfalt an Produktionsmaterialien (Technopolymer, Aluminium, Stahl oder Edelstahl), des Designs und der Ergonomie einzigartig ist und die unterschiedlichsten Marktanforderungen erfüllen kann. Die einzelnen Standardausführungen im Katalog können auch in unterschiedlichen Farben geliefert werden oder kundenspezifisch mit Begriffen, Logos oder Symbolen bedruckt oder eingraviert werden. Ob Standardausführung oder Sonderanfertigung, Elesa Maschinengriffe aus Kunststoff oder Edelstahl können in einer Vielzahl von Industriezweigen eingesetzt werden.