ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
ELCK Verriegelungen
mit Hebel und Schloss, Kunststoff Thermoplast
Hebel
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.
Schloss
- Verriegelung und Gehäuse in Zamac (Zinklegierung);
- Schloss mit Edelstahl Frontplatte, Drehwinkel 90°;
- Mutter aus Messing;
- Federscheibe, Stahl, verzinkt
- Schließriegel aus Stahl 1,2 mm dick, verzinkt.
- Zwei Schlüssel, Messing, vernickelt, kann in den beiden Stellungen ,,offen’’ und ,,geschlossen’’ abgezogen werden.
Standardausführungen
Schloss mit 400 verschiedenen Kombinationen. Jedes Schloss hat einen eigenen Schlüssel mit einer anderen Kombination.
- ELCK-1-D: mit verzinktem Stahl-Schließriegel, rechts öffnend.
- ELCK-1-S: mit verzinktem Stahl-Schließriegel, links öffnend.
- ELCK-1-SS: mit verzinktem Stahl-Schließriegel (1), ohne Schloss. Somit beidseitiges Öffnen möglich.
- ELCK-2: erhältlich in allen oben genannten Ausführungen aber mit gebogenen Schließriegel.
Zubehör auf Anfrage
Gewindeverlängerung für die Positionierung des Schließgriffes mit l=10 mm (ELCK mit flachem Schließriegel) oder l=18 mm (ELCK mit gebogenen Schließriegel).
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
- ELCK-U: Schloss mit einer Kombination. Jedes Schloss hat einen Schlüssel mit gleicher Kombination.
- ELCK-M: Schloss mit 160 verschiedenen Kombinationen und Master-Schlüssel. Jedes Schloss hat eine andere Kombination und einen eigenen Schlüssel. Bei jeder Lieferung sind 2 Master-Schlüssel enthalten, mit dem man jedes einzelne Schloss öffnen kann.
Auch die Spezialausführungen sind mit Links- oder Rechtsöffnung sowie mit flachem oder gebogenen Schließriegel erhältlich.