ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
4 Raststellungen 90°, Zink-Druckguss
Griffkörper
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet.
Farbe
RAL 9005 (SW) schwarz oder RAL 3000 (RS) rot, matt.
Anschraubflansch
Zink-Druckguß, kunststoffbeschichtet RAL 9005 schwarz, matt, mit zwei Bohrungen zum Spannen mittels Innensechskantschrauben.
Rastelement
Stahl, verzinkt
Mutter
Stahl, verzinkt
Standardausführungen
- GN 702-A: mit Anschraubflansch mit zwei Bohrungen für Senkschrauben.
- GN 702-B: mit Innengewinde.
- GN 702-C: mit Außengewinde.
Funktionen und Anwendungen
Sperrriegel GN 702 eignen sich besonders für leichte Anwendungen, wie z. B. das Zuhalten von Schubfächern, bei denen keine dynamische Belastung auftritt.
Schließposition des Hebels alle 90 °.