GN 936 Griffleisten mit Verriegelung

mit oder ohne Schloss, Zink Druckguss

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, RAL 9005 schwarz (SW) oder RAL 9006 grau (SR), matt.

Zwei Schlüssel

Stahl vernickelt, kann in zwei Endstellungen, bei 180°, abgezogen werden

Abdeckungen mit Falle

Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA), RAL 9005 schwarz (SW) oder RAL 9006 grau (SR), matt.

Rückstellfeder

Edelstahl nichtrostend 1.4319.

Standardausführungen

  • GN 936-SL: ohne Schloss.
  • GN 936-SCL: mit einem Schloss mit einer einzigen Kombination: Alle Schlösser haben die gleiche Kombination und lassen sich mit dem gleichen Schlüssel öffnen.
  • GN 936-SUL: mit einem Schloss mit verschiedenen Kombinationen: Für jedes Schloss gibt es Schlüsseln mit verschiedenen Kombinationen.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Fallenverschlüsse GN 936 ermöglichen auf einfache Weise die Zuhaltung sowie das Verschließen von Türen und Klappen.

Beim Schließen der Tür schnappt die Falle selbstständig ein und verhindert ein unbeabsichtiges Öffnen.

Durch die Langlöcher lassen sich die Fallenverschlüsse auch auf Profilsystemen unterschiedlicher Querschnitte montieren.

GN 936-SCL - abschließbar (Schloss einheitlich) 
Gebrauchsanweisung

Montagehinweis

Vor der Montage müssen die Abdeckungen des Fallenverschlusses gemäß der Skizze demontiert werden. 

Zur Montage können Zylinderkopfschrauben oder Sechskantschrauben mit M6-Gewinde verwendet werden. Nach der Montage werden die Abdeckungen in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert (siehe Diagramm unten).

Im geschlossenen Zustand lassen sich diese nicht entfernen und schützen dadurch vor Vandalismus. Durch die Langlöcher kann die Montage der Fallenverschlüsse am Türrahmen bzw. auf Profilsystemen sowohl von der Bedienungsseite, als auch von der Rückseite erfolgen (siehe Diagramm).

GN 936-SCL - abschließbar (Schloss einheitlich) 
GN 936-SCL - abschließbar (Schloss einheitlich) 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt