VPH Mikro-Federstößel

Mit Innengewindeanschluss, Stahl, Edelstahl und Aluminium

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Schaft aus Edelstahl.

Feder Edelstahl.

Gewindehülse aus Aluminium und Sechskantmuttern aus vernickeltem Messing.

Luftanschluss aus blau eloxiertem Aluminium und AVP-Stahl.

Standardausführungen

  • VPH-F: mit geradem Luftanschluss.
  • VPH-F-L: mit L-förmigem Luftanschluss.
  • VPH-F-T: mit T-förmigem Luftanschluss.
  • VPH-F-SR: ohne Kupplung.
  • VPH-F-RR: mit Luftanschluss, ohne Nutmutter.
Hinweis

Eigenschaften

Lieferumfang der VPH-Federstößel:

  • ein Edelstahlschaft zur Befestigung des Vakuumsaugers;
  • eine Gewindehülse mit zwei Sechskantmuttern zur Höheneinstellung und zur Montage am Automatisierungsgerät;
  • eine Feder, die den Aufprall des Vakuumsaugers dämpft und gleichzeitig einen konstanten Druck auf die zu hebende Last ausübt;
  • ein Luftanschluss zum Anschluss an den Vakuumschlauch.

Sie zeichnen sich durch sehr geringe Abmessungen (ca. 50 % kleiner als VPA-Federstößel) und reduziertes Gewicht aus (ca. 50 % geringer als VPD-Federstößel).

Speziell für die Verwendung mit Vakuumsaugern mit M5-Außengewinde-Halterung.

Der effektive Federweg in Bezug auf die Länge l2 beträgt 10 mm.

Kompatibel mit Kunststoffschläuchen des Durchmessers 4x6.

Siehe Technische Daten für Vakuumsauger .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.