ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Durchmesser 34 mm, mit oder ohne Halterung, Gummi
Material
Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR) oder Silikon (VMQ).
Halterung aus eloxiertem Aluminium.
Standardausführungen
- VVQ-34-A: ölbeständiger Gummi, ohne Halterung.
- VVQ-34-N: Naturkautschuk, ohne Halterung.
- VVQ-34-S: Silikonkautschuk, ohne Halterung.
- VVQ-34-T-A: ölbeständiger Gummi, mit Halterung.
- VVQ-34-T-N: Naturkautschuk, mit Halterung.
- VVQ-34-T-S: Silikonkautschuk, mit Halterung.
Funktionen und Anwendungen
Sie sind speziell für das Durchblättern und Aufnehmen von Papier- und Kartonbögen, dünnen Blechen sowie Span- oder Pressholzplatten konzipiert.
Der verstärkte Balg-Vakuumsauger, der breiter und dicker ist als herkömmliche Balg-Vakuumsauger, bietet im Vergleich zu normalen Balg-Vakuumsaugern eine höhere Hubkraft bei gleicher Größe, kombiniert mit einer höheren Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Verschleiß, was seine Lebensdauer verlängert.
Die Balg-Konfiguration macht den Vakuumsauger auch unter unebenen Bedingungen oder auf schrägen Flächen einsetzbar.
Der effektive Hub des Balgs beträgt 12 mm.