STC Steckverbinder für Vierkantrohre

Kunststoff Thermoplast und Stahl

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Verbinder

Es wird aus zwei Teilen gemacht aus Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), schwarzgrau, matt.

Verstärkung

Stahl, verzinkt oder Edelstahl (STC-SST)

Farbe

Schwarzgrau, matt.

Standardausführungen

  • 1A-2W: eindimensionaler Zwei-Wege-Verbinder.
  • 2A-2W: zweidimensionaler Zwei-Wege-Verbinder.
  • 2A-3W: zweidimensionaler Drei-Wege-Verbinder.
  • 2A-4W: zweidimensionaler Vier-Wege-Verbinder.
  • 3A-3W: dreidimensionaler Drei-Wege-Verbinder.
  • 3A-4W: dreidimensionaler Vier-Wege-Verbinder.
  • 3A-5W: dreidimensionaler Fünf-Wege-Verbinder.
  • 3A-6W: dreidimensionaler Sechs-Wege-Verbinder.

Verstärkungsmaterial:

  • R: Verstärkungsmaterial: Stahl, verzinkt.
  • R-M10: Verstärkungsmaterial: Stahl, verzinkt mit Gewindebohrung.
  • R-SST: Verstärkungsmaterial: Edelstahl rostfrei.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Klemmverbinder dienen dazu, Strukturen aus Vierkant-Rohren herzustellen. Der Aufbau und die Anordnung können einfach mit der Auswahl der Klemmverbinder festgelegt werden und benötigen keine weiteren Schrauben oder andere Befestigungselemente.

Die maximale Belastung für jeden Arm des Verbinders mit Stahl- bzw. Edelstahl Verstärkung (SCT-R und SCR-R-SST) finden Sie im Bild 1 der Tabelle. Beim Überschreiten der höchstzulässigen Belastung kann es zum Bruch des Klemmverbinders kommen. Deshalb sollte je nach Art der Anwendung ein Sicherheitsfaktor berücksichtigt werden.

STC-2A-3W - Zweidimensionaler Drei-Wege-Verbinder 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt