GLB-1 Seitliche Rollengeländer für Kurven

Kunststoff Thermoplast, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Selbsttragende Strukturen

Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz

Bolzen

Edelstahl 1.4301

Rollenelement

Thermoplast (PE), grau

Standardausführungen

  • GLB-1-RS: mit Kugel-Kontaktrollen.
  • GLB-1-RC: mit zylindrischen Rollen.
  • GLB-1-RT: mit zylindrischen Kontaktrollen.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

GLB-1 seitlichen Rollengeländer sind modulare selbsttragende Strukturen zur seitlichen Führung von Produkten auf Förderbandkonstruktionen (Abb. 1).

Vor allem für den Gebrauch in feuchter Umgebung geeignet.

Abhängig vom Produkt, empfiehlt sich folgendes:

  • GLB-1-RS: für den Transport in Dosen oder Plastikboxen;
  • GLB-1-RC: für den Transport von Produkten aus Karton, für einen besseren Fluss;
  • GLB-1-RT: für den Transport von Produkten aus Glas, im Fall von Beschädigungen, können Verunreinigungen besser behoben werden.

Das Gelenk in den seitlichen Rollengeländern ermöglicht einen externen Krümmungsradius von 500 mm, einen internen Krümmungsradius von 350 mm.

Montiert geliefert in einer Länge von 375 mm, für Profile 40x8 mm

GLB-1-RT - Zylindrischer Kontaktrollen 
GLB-1-RT - Zylindrischer Kontaktrollen 
GLB-1-RT - Zylindrischer Kontaktrollen 
Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

  • Seitlichen Rollenführungen mit Selbsttragende Strukturen und Rollen in unterschiedlichen Farben.
  • Seitlichen Rollengeländer mit Bolzen aus Thermoplast (POM).
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • PRA-GLB: Edelstahl (1.4301) Profile für seitliche Rollengeländer
  • PRB-GLB: Edelstahl (1.4301) Profile für seitliche Rollengeländer
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt