LMR.F Stellfüße für Bodenmontage Ganter Norm GN 32

Fuß und Spindel Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführung

  • LMR.F-AS: Fußteller, Befestigungslasche und Verstellspindel Stahl verzinkt, mit Innensechskant und Schlüsselfäche am Fußteller. Mutter Stahl verzinkt.
  • LMR.F-AS-SST: Fußteller und Befestigungslasche Edelstahl AISI 304, matt sandgestrahlt. Verstellspindel Edelstahl AISI 303 mit Innensechskant und Schlüsselfäche am Fußteller. Mutter Edelstahl AISI 304.

Rutschfeste Gummiauflage

NBR Gummi (PERBUNAN), Härte 80±5 Shore A, schwarz.

Unterlegscheibe und Gweindestift Edelstahl, befestigt durch Klebstoff

Hinweis

Eigenschaften

Durch die perfekte Haftung des Gummis an der Metallobefläche des Hohlraums und das Fixieren durch eine axiale Schrauben werden die beiden Elemente einheitlich. Somit wird das Eindringen von festen oder flüssigen Substanzen verhindert.

Die Verstellspindel kann von zwei Positionen aus verstellt werden: Entweder mittels Innensechskant am oberen Ende oder mittels Schlüsselfläche am unteren Ende.

Technische Daten

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind das Ergebnis von Versuchsreihen, bei denen Belastung auf die Verstellspindel und die Oberfläche des Stellfußes ausgeübt wurden. Werden diese Werte überschritten, so kann es zu Verformungen des Stahlblechs kommen und auch die Gummiauflage kann beschädigt werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.