NT-HD-SST Schrauben und Muttern Hygienic-Design Ganter Norm GN 1580

Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

1.4404 Edelstahl

Dichtungsring

  • H: H-NBR synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -25 °C bis +150 °C.
  • E: EPDM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -40 °C bis +120 °C.
  • F: FKM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -5 °C bis +200 °C.

Standardausführungen

  • NT-HD-SST-MT-H: mit Innengewinde, sandgestrahlt matt, (RA < 0,8μ), H-NBR-Dichtungsring.
  • NT-HD-SST-MT-E: mit Innengewinde, sandgestrahlt matt, (RA < 0,8μ), EPDM-Dichtungsring.
  • NT-HD-SST-MT-F: mit Innengewinde, sandgestrahlt matt, (RA < 0,8μ), FKM-Dichtungsring.
  • NT-HD-SST-PL-H: mit Innengewinde; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), H-NBR-Dichtungsring.
  • NT-HD-SST-PL-E: mit Innengewinde; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), EPDM-Dichtungsring.
  • NT-HD-SST-PL-F: Innengewinde, Hochglanzpoliert (RA <0,8µ), FKM-Dichtungsring.
  • NT-HD-SST-p-MT-H: mit Schraube, sandgestrahlt matt (RA < 0,8 µ), H-NBR-Dichtungsring.
  • NT-HD-SST-p-MT-E: mit Schraube, sandgestrahlt matt (RA < 0,8 µ), EPDM-Dichtungsring.
  • NT-HD-SST-p-MT-F: schraube, sandgestrahit, matt (RA <0,8µ), FKM-Dichtungsring.
  • NT-HD-SST-p-PL-H: mit Schraube; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), H-NBR-Dichtungsring.
  • NT-HD-SST-p-PL-E: mit Schraube; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), EPDM-Dichtungsring.
  • NT-HD-SST-p-PL-F: schraube, Hochglanzpoliert (RA <0,8µ), FKM-Dichtungsring
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die nach den EHEDG-Richtlinien zertifizierten Schrauben und Muttern NT-HD-SST dienen zur Befestigung der Nivellierfüße, die für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen konzipiert sind.

Der spezielle Dichtungsring dichtet das Gewinde von der äußeren Umgebung ab und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen.

Die hohe Oberflächengüte, die gedichteten Anschraubbereiche und die Totraumfreiheit verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.

Siehe Technische Daten Hygienic Design.

NT-HD-SST-PL-H - mit Innengewinde, polierte Oberfläche, H-NBR-Dichtungsring 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt