ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Fuß Kunststoff Thermoplast, Spindel Edelstahl
Fuß
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Gewindespindel
Edelstahl 1.4301 mit Vierkant.
Standardausführungen
- LVQ.A-SST: ohne rutschfeste Gummiauflage.
- LVQ.A-AS-SST: mit rutschfester Gummiauflage (NBR), 70 Shore A, schwarz, wird montiert geliefert.
Eigenschaften
Die spezielle Rändelung unter dem Fuß bietet perfekte Stabilität und Halt wenn die Gelenkfüße ohne rutschfester Gummiauflage verwendet werden, selbst auf Oberflächen welche nicht komplett eben sind.
Bei Ausführung mit rutschfester Gummiauflage ist diese fest mit dem Stellfuß verbunden. Ein Lösen der Gummiauflage vom Fuß wird somit selbst bei Transporten mit hohen Krafteinwirkungen verhindert. (siehe Rutschfeste Gummiauflage).
Bestellinformation
Die Gelenkfüße werden unmontiert geliefert, um Transport und Lagerung zu vereinfachen. Die Komponenten (Fuß und Spindel) werden in zwei separaten Packungen geliefert: dies benötigt weniger Volumen und bietet besseren Schutz vor Kratzern und Verschmutzung.
Sie haben die Möglichkeit die Füße und Spindel extra zu bestellen, siehe:
- Bezeichnungen der Füße
- Bezeichnungen der Spindeln.