ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Aluminium

Ausführungen
- Ausführung Q: mit Querbohrung
- Ausführung A: mit axialer Bohrung
- Ausführung W: mit Haltestab
Kennzeichnung
- I: Kugelgelenk mit Innengewinde
- S: Kugelgelenk mit Außengewinde
Kennziffer
- 1: Klemmung mit verstellbarem Klemmhebel
- 2: Klemmung mit Gewindestift
Gehäuse, Klemmstück
Aluminium
- Eloxiert, naturfarben EL
- Eloxiert, schwarz ES
Kugelstück
Aluminium, blank
Verstellbarer Klemmhebel (Kennziffer 1)
Zink-Druckguss-Legierung
Epoxidharz-Beschichtung
Grau, RAL 9006, strukturmatt
Schraubeinsatz und Halteschraube
Edelstahl 1.4305.
Gewindestift (Kennziffer 2)
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
Zylinderschraube DIN 912 (Form Q)
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
Gewindestift (Form A)
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
Funktionen und Anwendungen
Die Kugelgelenk-Klemmhalter GN 487 ermöglichen eine präzise und stufenlose Verstellung um den Kugeldrehpunkt innerhalb des Schwenkbereichs. Dies erleichtert die Positionierung und Einstellung von Geräten wie Scannern, Kameras und Beleuchtungen.
Dank des effizienten Klemmmechanismus bewirken selbst kleine Anzugsdrehmomente vergleichsweise starke Klemmkräfte auf der Kugel. Um das Gelenk neu einzustellen, muss die Klemmung vollständig gelöst werden. Mit dem Klemmhebel (Kennziffer 1) lässt sich der Klemmmechanismus einfach und ohne Werkzeug bedienen.
Um die hohen Haltedrehmomente dauerhaft zu erreichen, müssen die Kontaktflächen an der Kugel frei von Schmierstoffen gehalten werden. Ein Überschreiten der empfohlenen Anzugsdrehmomente erhöht zwar das Haltedrehmoment, kann aber zu einem erhöhten Verschleiß der Klemmmechanik führen.


Auf Anfrage
Kugelelemente mit anderen Gewindegrößen und Zollgewinde (wie bei Kugelgelenken GN 784).