MSM-TW-NI Gelenk-Klemmverbinder Ganter Norm GN 490

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

AISI CF-8 Edelstahl-Feinguss, sandgestrahlt, matt:

  • MSM-TW-A-NI: Klemmschraube und Mutter Edelstahl AISI 304, Feder Edelstahl AISI 301.
  • MSM-TW-B-NI: Verstellbarer Griff zum Spannen GN 300.5, Griff Edelstahl 1.4308, sandgestrahlt, matt, Schraube Edelstahl AISI 303, Feder Edelstahl AISI 301.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Gelenk-Klemmverbinder MSM-TW-NI klemmen die Stäbe bzw. Rohre über ein Prisma, wodurch eine große Ø-Toleranz überbrückt werden kann. Die Druckfeder erleichtert das Klemmen und Lösen.

Aufgrund der Druckfeder kann schnell und einfach verriegelt bzw. entriegelt werden.

MSM-TW-B-NI - Mit verstellbarem Klemmhebel 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.