GN 188 Rastscheiben

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Acciaio INOX AISI CF-8.

Druckfeder

Edelstahl AISI 301.

Gewindebuchse

Edelstahl 1.4301

Montagehinweis

Schweißen.

Standardausführungen

  • GN 188-A-NI: Durchloch, ohne Buchse.
  • GN 188-B-NI: Buchse mit Gewinde Durchloch.
  • GN 188-C-NI: mit Gewindebuchse und Zentrieransatz.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Mit Hilfe von Edelstahl-Rastscheiben GN 188 können Bauelemente zueinander in definierten Winkelschritten verstellt und formschlüssig verbunden werden. Sie werden durch Schweißen befestigt (Bild 1).

Die Verzahnung ist so ausgerichtet, dass eine perfekte Anordnung im 0 ° und 90 ° Winkel garantiert ist.

Die Druckfeder wird beim Montieren zwischen die Zahnscheiben platziert und bewirkt, dass sich die Zahnscheiben beim Lösen sicher trennen.

Zum Lieferumfang gehören jeweils zwei Rastscheiben, eine Druckfeder sowie, je nach Ausführung, eine Gewindebuchse.

GN 188-C-NI - Mit Gewindebuchse und Zentrieransatz 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt