GN 187.5 Rastscheiben

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Edelstahl Feinguss AISI CF-8, sandgestrahlt, matt.

Standardausführungen

  • GN 187.5-A-NI: mit Zapfen, unbearbeitet (zum Anschweißen).
  • GN 187.5-B-NI: mit Zapfen mit Innengewinde.
  • GN 187.5-C-NI: mit Zapfen mit Außengewinde.
  • GN 187.5-DH-NI: mit horizontalem Anbauflansch.
  • GN 187.5-E-NI: Scheibe (zum Anschweißen).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Rastköpfe GN 187.5 werden für die Montage von zwei Teilen in einem definierten Winkel verwendet.

Sie können in Kombination mit dem Rastgelenkset GN 187.6montiert werden, das eine Anpassung der Positionierung der Rastköpfe an die Anforderung der Anwendung ermöglicht.

Weitere Einsatzmöglichkeiten in Kombination mit Rastköpfen GN 187.4.

GN 187.5-DH-NI - Horizontaler Befestigungsflansch 
GN 187.5-DH-NI - Horizontaler Befestigungsflansch 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

GN 187.4: Rastscheiben.

GN 187.2: Druckfedern.

GN 187.6: Montage-Set.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt