GN 709.15 Pendelelemente

mit Gewindezapfen, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Edelstahl AISI 431 gehärtet

Elastisches Element

Polyurethan (PUR).

Standardausführungen

Kugel Edelstahl AISI 420C vernickelt:

  • GN 709.15-B: Druckfläche geriffelt ohne selbsttätige Rückstellung.
  • GN 709.15-BR: Druckfläche geriffelt ohne selbsttätige Rückstellung, mit selbsttätiger Rückstellung.

Kugeln Stahl vernickelt:

  • GN 709.15-RH: Druckfläche geriffelt ohne selbsttätige Rückstellung.
  • GN 709.15-RRH: Druckfläche geriffelt ohne selbsttätige Rückstellung, mit selbsttätiger Rückstellung.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Pendelelemente GN 709.15 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet.

Maximale Kugelneigung = 9°.

GN 709.15-RRH - Druckfläche geriffelt, mit selbsttätiger Rückstellung 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt