GN 709.3 Pendelelemente

mit einstellbarem Gewindezapfen, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Stahl gehärtet und phosphatiert

Elastisches Element

Polyurethan (PUR).

Standardausführungen

Kugel Stahl gehärtet:

  • GN 709.3-B: Druckfläche geriffelt ohne selbsttätige Rückstellung.
  • GN 709.3-BR: Druckfläche geriffelt ohne selbsttätige Rückstellung, mit selbsttätiger Rückstellung.
  • GN 709.3-R: Druckfläche geriffelt ohne selbsttätige Rückstellung.
  • GN 709.3-RR: Druckfläche geriffelt ohne selbsttätige Rückstellung, mit selbsttätiger Rückstellung.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Pendelelemente GN 709.3 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet.

Maximale Kugelneigung = 9°.

GN 709.3-RR - Druckfläche geriffelt, mit selbsttätiger Rückstellung 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt