ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
RLT-M ELEROLL Montagewinkel und Abstandhalter
Kunststoff Thermoplast
Material
Thermoplast, Polyamid (PA), schwarz.
Standardausführungen
- RLT-MB: Montagewinkel
- RLT-MS: Abstandhalter
- RLT-MS-A12: Abstandhalter mit Verbindungsstange und Zylinderkopfschraube M6 mit Innensechskant
Funktionen und Anwendungen
Mit den Montagewinkeln und Abstandhaltern werden die Rollenbahnen auf der Maschine oder den Transportbändern montiert.
Montagehinweis
Die Montagewinkel und Abstandhalter werden an den Schlitzen an der unteren Seite des RLT-AL Aluminiumprofils befestigt (Abb. 1). Weiters gibt es auch die Möglichkeit auf dem gleichen Träger die Montagewinkel und Abstandhalter zu kombinieren (Abb. 2).
Der Montagewinkel RLT-MB ist mit Profilen, mit einem Schlitz von 8 mm Breite (Abb. 4), kompatibel.
Die Montagewinkel und Abstandhalter ermöglichen es, ELEROLL Rollenbahnen in verschiedenen Konfigurationen zu montieren. Einige Beispiele sind in Abb. 1, Abb. 2 und Abb. 3 gezeigt.