DIN 6319-NI Kugelscheiben/Kegelpfannen

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Edelstahl AISI 303.

Standardausführungen

  • DIN 6319-C-NI: Kugelscheibe.
  • DIN 6319-D-NI: Kegelpfanne mit d3 = d2.
  • DIN 6319-G-NI: Kegelpfanne mit d4 > d2.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Kugelscheiben und Kegelpfannen DIN 6319-NI werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen anpassen sollen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.