DIN 6319-A4 Kugelscheiben/Kegelpfannen

Edelstahl 1.4401

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Edelstahl 1.4401

Standardausführungen

  • DIN 6319-C-A4: Kugelscheibe.
  • DIN 6319-D-A4: Kegelpfanne mit d3 = d2.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Kugelscheiben und Kegelpfannen DIN 6319-A4 werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen anpassen sollen.

Sonderausführungen auf Anfrage

Sonderausführungen auf Anfrage

DIN 6319-G-A4: Kegelpfanne mit d4 > d2.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt