DIN 6319 Kugelscheiben/Kegelpfannen

Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Einsatzstahl (EHT 0.2 - 0.4 mm), Härte (550 + 100) HV 10:

  • DIN 6319-C: Kugelscheibe.
  • DIN 6319-D: Kegelpfanne mit d3 = d2.

Vergütungsstahl, vergütet, Härte (350 +80) HV 30:

  • DIN 6319-G: Kegelpfanne mit d4 > d2.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Kugelscheiben und Kegelpfannen DIN 6319 werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen anpassen sollen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt