ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Stahl oder Edelstahl
Standardausführungen
- DIN 6332-SK: stahl brüniert, Festigkeitsklasse 5.8 (Zugfestigkeit 500 N/mm²). Druckzapfen gehärtet.
- DIN 6332-SKN: stahl brüniert, Festigkeitsklasse 5.8 (Zugfestigkeit 500 N/mm²). Druckzapfen nicht gehärtet.
- DIN 6332-SKN-ZB: stahl brüniert, Festigkeitsklasse 5.8 (Zugfestigkeit 500 N/mm²). Druckzapfen nicht gehärtet.
- DIN 6332-SKN-NI: Edelstahl 1.4301 Druckzapfen nicht gehärtet.
Funktionen und Anwendungen
Der Druckzapfen der Gewindestifte DIN 6332 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück zum Spannen verwendet werden kann. Bei nicht parallelen Oberflächen empfehlen wir sie in Verbindung mit Druckstücken einzusetzen DIN 6311 GN 6311.1 GN 6311.3 (siehe Seite 859), GN 6311.5 somit kann gespannt werden und es wird verhindert, dass sich die Schraube beim Druck auf das zu rastende Element dreht.
Hebel, Knöpfe oder andere Griffe können ebenso am Gewindeende mit Stiften angebracht werden.